Felszín alatti vizek

Áttekintés

Áttekintés

A városi ivóvízellátó rendszerek esetén előnyben részesülnek a felszín alatti vizforrások, amelyek az altalaj rétegeiben végbemenő természetes szűrésen alapuló olyan vízbázisokat kínálnak, amely stabilabbak, mint a szennyezett felszíni vízbázisok, a száraz évszakban vízhiányos folyók és tavak vizei.

A felszín alatti vizek megfelelő, hatékony kitermelésében központi helyet foglal el az energiaoptimalizálás és a fenntartható vízellátás biztosítása, amely viszonzásképpen alacsonyabb életciklus költségekben tükröződik. Ennek a folyamatnak az optimalizálása azt jelenti, hogy a kútmezőn számos szakterület együtt jelenik meg, amelyek a felszín alatti vizek védelmével, a kitermelő kutak állapotával, a kiválasztott búvárszivattyúkkal, a csővezeték rendszerrel és a felszín alatti vizek minőségével foglalkoznak.

Ebben a rendszerben a Grundfos szivattyúajánlata a többfokozatú SP búvárszivattyú. Az SP szivattyúk, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy energiahatékonyságuk optimális legyen a nagy terhelést jelentő időszakokban is, hosszútávon alacsony költségeket és nagy üzemelési biztonságot nyújtanak. Amellett, hogy kiváló minőségű szivattyúra tesz szert, a megbízhatóságot és a zavarmentes, folyamatos működést is élvezheti. A kiváló minőségű Grundfos szivattyúk a megfelelő alapanyagokon, a know-how-k alkalmazásán, és a pontos összeszerelésen túl, hibamentes, megbízható, folyamatos üzemeltetést biztosítanak, és arra tervezték őket, hogy ellenálljanak a vízben esetleges homoktartalma miatt jelentkező kopásnak.

A kútmező optimalizálása fontos kérdés. Szivattyúzástechnikai szempontból egy kútmezőn jellemzően a következő problémákkal találkozhatunk:

- az alkalmazott szivattyúk mérete túl nagy, vagy túl kicsi;

- amennyiben a vízadó réteg szintje csökken, nagyobb szállítómagasság létrehozását kívánja meg a szivattyúktól, valamint

- nehézségek jelentkezhetnek a vízszállítás sebességével és a csőhálózatban kialakuló nyomással kapcsolatban. Ezek az ügyek romló hatékonysághoz, a költségek növekedéséhez és a vízadó réteg védelmének szükségességéhez vezethetnek.

A javuló hatékonyság révén elért energia-megtakarítással rövid idejű megtérülés érhető el. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megtakarítás fele a városi vízellátásban, a másik fele pedig a kútmezőn érhető el.

A Grundfos a piacon jelenleg elérhető, szivattyúalkalmazásokhoz gyártott állandó, vagy változtatható fordulatszámú motorok egyik legátfogóbb és legsokoldalúbb termékválasztékát nyújtja. Az egyszerűen használható MP 204-es motorvédelemmel 24-órás felügyeletet, a motorra integrált CUE frekvenciaváltóval állandó felügyeletet és folyamatos szabályozást biztosítunk minden létfontosságú paraméterre vonatkozóan, mint pl. a szárazonfutás-védelem, vagy túlterhelés-védelem, a szivattyú üzemi stabilitásának biztosítása érdekében.

A Grundfos szakértelme segítséget nyújt a teljesítménycélok elérésében, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig és a komplett szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos üzemeltetési utasításai korrekt telepítést, hatékony üzemet biztosítanak, a szerviz-karbantartási utasítások pedig lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig, és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések

Letöltések

 

SP referencia eszköz

SP referencia segédlet

Mérnöki kézikönyv az optimális SP telepítésekhez.


víziközmű profil ismertető

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110