Felszín alatti vizek

Áttekintés

Áttekintés

Felszín alatti vizek

Ha a föld mélyéből kell vizet kiemelni, akkor a Grundfos mélykúti szivattyúi és szivattyú rendszerei kiemelkednek a többi közül. Nem számít, milyen mélyre kell alámerülni, a mi nagynyomású többfokozatú szivattyúink könnyedén elvégzik a feladatot és szállítják a kívánt folyadékmennyiséget. Amint a víz a felszínre kerül, egylépcsős és rásegítő szivattyúk állnak rendelkezésre, a víz továbbítására a következő lépcsőhöz – legyen az akár további kezelés, akár azonnali felhasználás.

Ha a vizet egyenesen a föld alól kell kiszivattyúzni és azonnal fel is használják azt, akkor a Grundfos termékek hatékonyan segítenek a víz kezelésében, bármilyen vegyszer eltávolításában, még a felszín alatt. A helyszíni vízkezelés is kézenfekvő megoldást jelent, ha a tárolóhely korlátozott.

Mindegyik Grundfos mélykúti szivattyú felszerelhető egy szabályozási megoldással, amely egyéni igények szerint alakítható ki, hogy megbízhatóan szabályozza és mérje a szivattyú működését. Ha még további szabályozásra lenne szükség, egy korszerű monitor-berendezés is rendelkezésre áll, hogy tökéletesen kövesse, mi történik a felszín alatt. Szabálytalanságok vagy eltérések esetén a monitor figyelmeztetést ad, és azonnali cselekvést tesz lehetővé, a leállási idő elkerülése érdekében. A felszín alatti víz minősége és figyelemmel kísérhető, minden egyes kezelési lépés során megbízható mérés és szabályozás révén.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110