Árvízvédelem

Áttekintés

Áttekintés

A part menti és a belföldi árvizek potenciális kárainak korlátozása egy olyan szivattyúzási rendszert kíván, amely nem mond csődöt, ha szükség van rá. Nagy értékek forognak kockán – elsősorban meg kell védeni az emberek, a vetést és az állatokat, hosszabb távon pedig, meg kell akadályozni a szennyeződést, az infrastruktúra károsodását, és az éhínség kockázatának kialakulását.

Sokszor alapos tervezésre van szükség ahhoz, hogy az árvizet meghatározott korlátok között tartsuk. A CFD (Computational Fluid Dynamics - Áramlástani Numerikus Szimuláció) alkalmazásával a tervezési fázisban, lehetővé válik, hogy egy testreszabott megoldás megbirkózzon, Grundfos szivattyúk felhasználásával, a felszíni vagy esővizek alacsony szállítómagasságon történő nagy térfogatáramainak mozgatásával, az árvízvédelem, a kikötőmenedzsment és hasonlók érdekében. A Grundfos axiális és félaxiális szivattyúcsaládját pontosan erős igénybevételre és nagy térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők.

Esővíztartályok
Az esővíztartályok hatékonyan képesek csökkenteni az áramlás csúcsát és beszabályozni az áramló mennyiséget, amikor az esővíz lefolyik a csatornarendszerbe. Stratégiai pozícióban elhelyezve, az esővíztartályok a meglévő szennyvízcsatorna rendszer jobb kihasználását jelentik, lehetővé teszik az esővíz áramlás intelligens kezelését, és végső fokon megtakarítást tesznek lehetővé az infrastrukturális beruházások területén. Az esővíztároló tartályok szinte bármilyen méretűek és alakúak lehetnek. A beömlés és a kifolyás a gravitációval, szivattyúrendszerrel vagy, a rendszer hidraulikai állapotától függően, e kettő kombinációjával kézben tartható.

A Grundfos olyan szivattyúzási és szabályozási megoldások választékot kínálja, valamint keverőket és tisztító berendezéseket, amelyek együttesen megbízható és automatikus esővíztartály üzemeltetést biztosítanak. Amint lecsökken a hidraulikus terhelés és kapacitás szabadul fel, a szennyvízmozgatás ismét tökéletes hatékonysággal folytatható.

A Grundfos rendelkezik olyan szivattyúkkal, amelyek megállják a helyüket ilyen nehéz terhelések esetében is. A Grundfos SE/SL, S és KPL/KWM szivattyúcsaládjait pontosan tartós használatra és nagy térfogatáramokra tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. A Grundfos szinttávadó tartozékainak termékcsaládja gondoskodik arról, hogy az ön szivattyúrendszere szabályozni tudja a szükségletek ingadozásait a teljesítmény érdekében. Ez gondoskodik a szennyvíz optimális szállításáról az esővíztartályból és az esővíztartály felé.

A Grundfos DW szivattyúk robusztus, függőleges nyomócsonkkal ellátott, hordozható búvárszivattyúk, amelyeket építési területek, külszíni fejtések vízmentesítésére, épületek vízelvezetésére és hasonló alkalmazásokra terveztek, ahol csapadékvíz szivattyúzására van szükség, esetleg nagy nyomáson.

A kiegyenlítő tartályokban a hatékony keverés és tisztítás létfontosságú a működési költségek és a szagproblémák minimalizálása érdekében. A Grundfos RainJets termékcsaládját pontosan erre a feladatra tervezték. Ez a robusztus konstrukció egyszerű javítás és karbantartás kínál. A RainJets dolgozhatnak egyedül vagy egy robusztus és tartós AMD keverővel együtt.

Szabályozás és felügyelet
A felügyeleti és szabályozó rendszerek növelik a hatékonyság és a megbízhatóság javításának lehetőségét. A Grundfos szállít szivattyúk indítókat és külső, változtatható fordulatszámú meghajtókat (Grundfos CUE), a szivattyú funkcióinak egyszerű vezérlésére Célra Rendelt Szabályozókat, és az egyszerűen használható SCADA felhasználói felületet használó internet-alapú megfigyelési lehetőséget is.

A Grundfos felügyeleti és szabályozó rendszerekben plug and play kommunikációs interfész található, amely a ma a kereskedelemben létező kommunikációs szabványok 95 %-ával képes együttműködni. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, minden eshetőség lefednek, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltés

 

esővíztartályok

Esővíztartályok tervezése

A Grundfos kézikönyv "Esővíztartályok tervezése – Javaslatok és elrendezés" az esővíztartályok tervezésének minden területével foglalkozik, a méretezéstől a telepítésig.


Grundfos Technical Article

Technical Article

Design Tips for Flood Control Pumping Stations


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


szennyvíz szivattyúzása

Szennyvíz szivattyúzása

Összefoglaló információk és az infrastruktúra optimalizálás elmélete.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Grundfos has the competences to offer the right solution. Read some of our flood control references from around the world in this document.


Esettanulmányok

KJI Grundfos – references to flood control projects from around the world

KJI, a Grundfos Group company, has an unparalleled history supplying flood control pumps and solutions around the world. We have selected a few reference projects to show the scale and the success of these solutions.

KJI Grundfos has successfully installed pumping stations in many locations around the world, ranging from new installations in difficult environments to replacement and refurbishment projects. These projects have in common the optimisation of energy use and operation, cost savings, and the requirement that they must meet the storm water challenges of the future.

 

Coping with increased stormwater flows

In the first quarter of 2010, YCC Grundfos received an order from the City of Newport, Rhode Island, USA for a stormwater pumping station with different capacities for varying head and flow requirements for stormwater overflow and ocean outfall protection.

Grundfos supplied:

  • Pre-sales consultancy
  • Pumping station design
  • Supply of complete pumping station package
  • Supervision of installation
  • Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied KJI dewatering pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps are fully operational.

Axial Flow Wet Pit Units:
Duty Conditions #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Duty Conditions #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Axial Flow Pump KJI KPL-50hp-14T

Axial Flow Pump KJI KPL-120hp14T

2 pump sets

2 sets of concrete draft tube stainless steel seating plates

Grundfos KJI eMAP Sensor modules

Sewage pumping station refurbishment

In mid-2010, YCC Grundfos received an order from the City of Streator, ILL., USA for a new sewage pumping station with different capacities for varying head and flow requirements to upgrade the Streator Water Treatment Facility.

Location:  Streator, ILL.

Order Date: 2nd Q. 2010

YCC Grundfos Rep:  YCC Chicago Direct Office

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied wet pit GEF submersible pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps have been fully operational since the end of 2010.

Wet Pit Units:
Duty Conditions = 2510gpm @ 63’ft TDH

Wet Pit Submersible Pumps:
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pump sets

3 sets auto-coupling, guide rail and lifting chain 

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li pumping station protects Yunchun County, South Korea, from potentially disastrous flooding

The potential for flood disaster in the Im-Jin Rive is high, because the river basin is deep and flows rapidly. Floods in the late 1990’s killed 128 people and affected over 31,000, with damage for USD 1 billion.

Grundfos KJI supplied:

Pre-sales consultancy

Support pumping station design

Supply of complete pump and column tube

Supervision of installation

Commissioning and maintenance training

The pumping station solution:
Following completion of the network pumping station, localised torrential downpours can be discharged into the Im-Jin River, protecting Yunchun County.

Pump model: 1800KWM850 18T66 - 4units

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Duty point: Q 390m3/min at H 9.8m

Application: Storm water

The pumps have a double sealing system on the motor bracket. If water enters the motor bracket by the cable entrance, the water can’t go into motor because of our sealing system, meaning it can run in emergency situations without any impact.

An anti-cavitation cone is installed and reduces vibrations, noise and prevents cavitation.

Pumping station refurbishment in Chicago, ILL, USA

Grundfos is supplying pumps to the Illinois Dept. of Transportation (IDOT), as part of the refurbishment of Pumping Station #27. Ordered in Q3 2010 through YCC, the pumps are to be installed in Q3 2011.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning  (Pumps to be installed 3rd Q 2011)

Grundfos pumping station solution:
Grundfos is supplying the complete pump package for this rehabilitated and upgraded Axial/Mixed Flow stormwater pumping station for the IDOT P.S. #27 Facility.

Main Pump Units: Duty Conditions = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Submersible Axial/Mixed Flow Pumps: KJI KWM-540hp-12T41

Qty (9) pump sets

Qty (8) draft tube columns 

Qty (8) Grundfos KJI eMAP Sensor Modules

Qty (8) sets on lifting cable and power cable support assemblies.

Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110