Flokkulálás

Áttekintés

Áttekintés

A flokkulációt és az ülepítést széles körben alkalmazzák az ivóvíz tisztítása során. A flokkulálószereket a vízkezelési folyamatokban alkalmazzák a lerakódás, vagy az apró részecskék szűrhetőségének javítására, például az olyan mikroszkopikus részecskék eltávolításának elősegítésére, amelyek egyébként a vizet zavarossá (homályossá) tennék, és amelyeket kizárólag szűréssel nagyon nehéz, vagy lehetetlen lenne eltávolítani.

A megfelelő flokkulációhoz, amely a szivattyúrendszerek, a keverők, és az adagolószivattyúk részéről megbízható tömegáram kezelést igényel – a Grundfos minden szükséges komponenst le tud szállítani. A Grundfos SE szivattyúcsaládját pontosan tartós használatra és tömegáram kezelésre tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. Olyan megbízhatóságot kínálnak, amelyre önnek szüksége van a megfelelő ülepedéshez.

A Grundfos teljes adagolószivattyú rendszereket tud szállítani kis és nagy térfogatáramhoz egyaránt, a különféle technológiáknak, flokkulálás, fertőtlenítés és pH beállítás, megfelelően. Ezen túlmenően, a Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékainak kínálata teljes körű szabályozási lehetőségeket kínál az ön adagolási és fertőtlenítési folyamataihoz, és zökkenőmentesen integrálható az ön rendszerébe.

A vízminőség javítása érdekében a szárazanyag előkészítésére egyre inkább elterjed egy hatékony, gazdaságos rendszer a vízkezelés területén. A Grundfos képes szállítani olyan PLC-vezérlésű, teljesen automatikus rendszereket, amelyek kezelik az előkészítést és a szerves koagulátorok vagy polielektrolitek megbízható adagolását.

A terhelési viszonyok változása olyan szivattyúrendszert követel, amely képes nagy tömegáramokat alacsony szállítási magasságokon szállítani. A Grundfos AFG áramláskeltők optimális, energiahatékony megoldást kínálnak nagy tárolók keverésénél, olyan nagy tömegáramlást keltve, amely szinte teljesen egyenletes sebességeloszlást eredményez, és korlátozza a holt zónák létrejöttének kockázatát. Ahol a tároló kialakítása nem teszi lehetővé az áramláskeltők alkalmazását, a Grundfos AMD és AMG keverői robusztus kialakítást és korrózióálló anyagokat, egyszerű javítást és karbantartást kínálnak, valamint zavarmentes működést a nehéz környezeti feltételek mellett.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések

Letöltések

 

Szivattyúk a vízkezelés területén

Szivattyúk a vízkezelés területén

A vízkezelés középponti eleme a szivattyú.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Áttekintés. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110