Tűzvédelem ipari alkalmazásokban

Áttekintés

Áttekintés

Tűzvédelem

Szerencsére a tűzoltó berendezéseket ritkán kell használni, de azt szeretnénk, hogy vészhelyzetben teljesen megbízhassunk hatékonyságukban. A megbízhatóság pedig pontosan az, amit a Grundfos strapabíró tűzoltó szivattyúi kínálnak – a szárazföldön és a nyílt vízen egyaránt.

A tűzvédelmi megoldások szárazföldi alkalmazásokban magukba foglalnak teljes szivattyúrendszereket, kiegészítve nyomástartó szivattyúkkal és főszivattyúkkal, amelyek lehetnek dízel vagy elektromos hajtásúak, ugyanakkor célra tervezett Grundfos szivattyúcsalád áll rendelkezésre a hajókon és olajfúró szigeteken való alkalmazásra. A szivattyúk hatékonyan kezelnek minden tűzoltó közeget – a víztől a habig – és úgy méretezhetők, hogy tökéletesen megfeleljenek bármilyen alkalmazás követelményeinek.

Természetesen az összes Grundfos tűzvédelmi szivattyú és szivattyúrendszer megfelel az érvényes előírásoknak és tanúsítványoknak. Legfőbb célunk az, hogy felhasználónknak ne kelljen aggódnia . ;

Fontos megjegyzések

  • A szárazföldi tanúsítványok? VDS és NFPA 20
  • Az offshore vonatkozású tanúsítványok közé tartoznak a 3.1 ellenőrzési bizonylatok a következőktől: LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS és NKK.


Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110