Tűzvédelem - Kereskedelmi épületek

Áttekintés

A Grundfos tűzvédelmi rendszerekhez kínált berendezései a biztonságot garantálják szerte a világon

 

Teljeskörű tűzvédelmi megoldások

A Grundfos kereskedelmi épületek  tűzvédelmi rendszereihez szivattyúkat, vagy akár teljes rendszereket is kínál.
A berendezések minden helyi és nemzetközi szabványnak megfelelnek, és a megfelelő minősítésekkel is rendelkeznek.

 

További információkért nézze meg a Grundfos Épületgépész katalógusát (iPaper verzió)

 


A szabványos termékeken túl

A Grundfosnál mi mindig nagyszerű kihívásnak tekintünk egy összetett projektet. Ezért kínálunk teljesen testre szabott megoldásokat, amelyet jól illeszkednek a követelményekhez, még a legbonyolultabb feladatok esetén is.

Kibővített gyors szállítási program

Gyors szállítási programunk nem csak elektromos vagy dízel hajtású vízszintes tengelyű és vízszintes osztott-házas szivattyúkat tartalmaz. A következőket is szállítjuk: In-Line tűzoltószivattyúk * Függőleges turbinaszivattyúk (nedves aknás alkalmazásokra, vagy olyan alkalmazásokra, ahol a pozitív hozzáfolyási nyomás nem áll rendelkezésre).

Modulrendszerek

A Grundfos tervez és épít olyan testre szabott rendszereket, amelyek megfelelnek az ön egyedi igényeinek. A tűzoltószivattyút, a meghajtást, a szabályozót és a csővezetéket a teljes összekötő kábelezést egy közös alapkeretre vagy egy modulkeretre szereljük fel a helyszíni végszereléshez.

Csomagolt / kontérenizált rendszerek

A Grundfos zárt kivitelű rendszereivel, az ön számára a telepítéstől az üzemeltetésig eltelt idő minimális. Zárt kivitelű rendszereinket jellemzően egy integrált szivattyú és szabályozóközpont alkotja a következővel:  

  • Dízelmotor
  • Minden szükséges szabályozó
  • Belső csővezeték
  • Szerelvények
  • Öszekötő kábelezés
  • Egy teljes telepítés, amely megfelel az UL, FM, NFPA 13 és az NFPA 20 követelményeinek.

 

Tűzvédelmi tájékoztatók

Töltse le A CBS tűzvédelmi rendszerek című füzetet

Teljeskörű szaktudás

TŰZVÉDELMI SZIVATTYÚK A VdS, A CNBOP, AZ OKF ÉS A PAVUS SZÁMÁRA

Grundfos tűzvédelmi rendszerek

BS katalógus

Nyomásfokozás, fűtés, hűtés, vízellátás, vízkezelés


Telefon: +36 23 511 110
Weboldal: http://www.grundfos.hu

Telefon: +36 23 511 110
Weboldal: http://www.grundfos.hu

Milyen tapasztalatai vannak weboldalunkkal kapcsolatban?



Megjegyzések

Email