Szűrés

Áttekintés

Áttekintés

Szűrés

A megbízható szűrés létfontosságú a csúcsminőségű szerszámgép alkalmazásokban, mert meghosszabbítja a szerszám és a hűtőközeg élettartamát, valamint megakadályozza, hogy a forgács megrongálja a felületet vagy a tűréseket. Ha az ön szűrési megoldásaiban szerepet kapnak a Grundfos szivattyúk, akkor ön biztos kezekben van.

Termékskálánk az egyfokozatú és többfokozatú szivattyúk mellett vízszintes tengelyű szivattyúkat is tartalmaz, amelyek bizonyos szűrési eljárásoknál szükséges igen nagy térfogatáramot szolgáltatnak. Kifejezetten ajánlottak a forgácsot a szűrőrendszerhez szállító, nyitott járókerekes – de mégis nagy hatékonyságú – szivattyúk.

A szivattyúk ideálisak mind az egyedi szűrőrendszerekhez, mind a központi szűrőrendszerekhez, és külön kérésre elláthatók E-megoldásokkal a folyamatok optimalizálása és a megbízhatóság további növelése érdekében. Az egyedi szűrőrendszerekhez tartoznak a következők:

  • Papírszalag szűrő
  • Résszűrő
  • Vákuumszűrő
  • Hidrosztatikai szűrő
  • Dobszűrő
  • Centrifugál szűrő
  • Szállítószalagok

 

 

Fontos megjegyzések

  • A szerszámgépipar számára készülő összes szivattyú nagy hatékonyságú EFF1 motorokkal van felszerelve.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110