Szűrés

Áttekintés

Áttekintés

Az elosztásra szánt víz végső szűrését hatékonyan segítik a Grundfos nagy kapacitású szivattyúk termékcsaládjai, amelyek bármilyen nyomást és bármilyen térfogatáramot képesek kezelni. A szűrési folyamatok terjedhetnek az egyszerű fizikai akadálytól kezdve a vegyi vagy biológiai folyamatokig.

A Grundfos képes olyan szivattyúzási megoldások szállítására, amelyek képesek megfelelni az óriási szélsőségek között ingadozó szűrendő vízmennyiség igényeknek, a hatalmas osztott-házas és félaxiális szivattyúktól kezdve, amelyeknél elsősorban a víz mozgatása és nem a nyomásnövelés a cél, a rendkívül sikeres többfokozatú centrifugálszivattyúkig (CR) nagy területet fognak át - és fednek le minden közbeeső teljesítményigényt.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Letöltések

Letöltések

 

Szivattyúk a vízkezelés területén

Szivattyúk a vízkezelés területén

A vízkezelés középponti eleme a szivattyú.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110