Porvédelem

Áttekintés

Áttekintés

A porvédelem fontos területe a bányaművelésnek, és a nyersvíz felhasználás csökkentése érdekében gyakran használnak az ülepítő medencékből újrahasznosított vizet erre a célra. A bányaművelés elkerülhetetlen velejárója a por keletkezése, amely csővezetékek eldugulásához, és mechanikus alkatrészek akadályozásához vezethet, ami további karbantartási és javítási feladatokat jelent.

A vízporlasztó rendszerek továbbra is a leghatékonyabb és legkevésbé költséges eszközei a porkezelésnek legyen az akár a folyamatból származó, akár elszökő por. Egy Grundfos szivattyúzási megoldás nagy víztömegeket képes rövid idő alatt megmozgatni, lehetővé téve egy nagy fúvóka konfiguráció kialakítását, és minimalizálva a szűrés szükségességét.

Az ülepítő medencék hatékony módszert jelentenek az ezt követő vízkezelés méretének és költségeinek csökkentésére azzal, hogy csökkentik a szennyvíz szervesanyag-tartalmát, mivel hagyják, hogy a gravitáció távolítsa el a szennyeződést. Az így keletkező víz szűrhető és kezelhető, hogy újra felhasználható legyen a bányászat folyamatában vagy a porvédelemben.

A Grundfos Hydro MPC többfokozatú nyomásfokozó rendszer termékcsaládja, azt jelenti, hogy könnyedén kezelheti nyomászónáit a víznek az ülepítőtartályokból történő elszállításának a tartályok megtöltésének és a víznek a vízporlasztó fúvókákhoz történő szállításának köszönhetően.

A masszív kialakítás és a kiváló minőségű anyagok, mint a krómacél és a szilícium-karbid azt jelenti, hogy a Grundfos AP víztelenítő szivattyúcsaládja ideálisan használható aknákban, ideiglenes vagy rögzített telepítésben, és nagynyomású szivattyúteljesítményt kínál, amelyet nem akadályoz a homok, vagy más koptató anyag. Szilárd öntöttvas kialakítás és szűkített tervezés jellemzi a Grundfos DWK víztelenítő szivattyúk családját, amely képes kisebb kavicsokat nagyobb térfogatáramon szivattyúzni, mint a Grundfos AP termékcsoport.

A helyes anyagválasztás a legfontosabb korrózió megelőzési módszer, amellyel meg lehet hosszabbítani a szivattyúrendszerek élettartamát. A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. Továbbá, a Grundfos az üzembe helyezési megállapodásokat és a szervizelési megállapodásokat az ön igényei szerint alakítja, pótalkatrész készletek és helyszíni tárolásra javasolt pótalkatrészek elrendezése is megoldható.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110