Ivóvíz

Áttekintés

Áttekintés

Ivóvíz ipari folyamatokhoz

A Grundfos lenyűgöző vízszivattyú palettája ideális ivóvíz előállítására. Ha felszíni vagy felszín alatti vizek kezelésére keres megoldást, akkor széleskörű alkalmazásaink és know-how-ink gondoskodnak arról, hogy a kezelt víz minősége megfeleljen az ivóvízre vonatkozó szabványnak.

Azon túlmenően, hogy egy- és többfokozatú szivattyúkkal segítjük a víz szállítását egyik lépéstől a másikig, véges-végig a teljes kezelési folyamaton, rendkívül speciális termékcsaládunk igen fejlett digitális adagolószivattyúkat is tartalmaz. Ezek rendkívül pontosan adagolják az előkezeléshez, sótalanításhoz és fertőtlenítéshez szükséges vegyszereket, csakúgy, mint ahogy hibátlan teljesítményt nyújtanak, ha pH korrekcióra van szükség. A Grundfos fertőtlenítő rendszerei, és a digitális adagolás sokkal lágyabb működést eredményez – továbbá gondoskodik arról, hogy pénz nem menjen veszendőbe a drága vegyszerek túladagolása miatt.

Bármilyen vegyszer adagolása előtt és után, a víz minőségét mérni és szabályozni kell. A Grundfos olyan testreszabott mérési és szabályozási megoldásokat kínál, amelyek hatékonyan gondoskodnak arról, hogy a minőség a meghatározott előírásoknak megfeleljen.

Fontos megjegyzések
Mindegyik Grundfos adagolószivattyú olyan anyagokból készül, amelyek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és bizonyítványoknak.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110