Elosztás

Áttekintés

Áttekintés

A megfelelő egyensúly biztosítása az önmagában zárt rendszerek és a nyomászónák között nagyon fontos a vízelosztó rendszerben. A Grundfos szivattyúkat pontosan tartós használatra és változó térfogatáram kezelésre tervezték, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. A nyomászónáknak a Grundfos függőleges többfokozatú centrifugálszivattyúkat (CR) használó Hydro MPC többfokozatú nyomásfokozó rendszerek által kínált precíziós kezelése rendszer-megbízhatóságot és minimális rendszer igénybevételt biztosít.

A Grundfos szintérzékelő sorozata igen megbízható felügyeletet és szabályozást kínál akár hat szivattyú esetében is, és alkalmas a motorvédelemmel és frekvenciaváltókkal való együttműködésre. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

Hagyományosan, a legszélesebb körben klórvegyületeket használnak a vegyszeres fertőtlenítésre. A Grundfos tanácsot tud adni és megoldásokat is tud szállítani klórvegyületekkel történő fertőtlenítéshez, és ózont alkalmazó fertőtlenítésben is tudunk segíteni. A megfelelő dózisban alkalmazott UV sugárzás is hatékony módszernek bizonyult a baktériumok és vírusok elpusztítására mérgező melléktermékek kialakulás nélkül.

A Grundfos teljes adagolószivattyú rendszereket tud szállítani kis és nagy térfogatáramhoz egyaránt, a különféle technológiáknak, flokkulálás, fertőtlenítés és pH beállítás, megfelelően. Ezen túlmenően, a Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékainak kínálata teljes körű szabályozási lehetőségeket kínál az ön adagolási és fertőtlenítési folyamataihoz, és zökkenőmentesen integrálható az ön rendszerébe.

A technológia tekintetbe vett alkalmazása gondoskodik arról, hogy a legjobban illeszkedjen az ön szivattyúzási igényeihez. A Grundfos többfokozatú búvárszivattyúinál találkoznak a szivattyúszabályozók (Control MPC), a külső frekvenciaváltók (CUE) a változtatható fordulatszámú hajtásokhoz, a motorvédelem (MP204) a motor állapotának figyelésére és a változó feltételekhez való adaptálására, valamint egy flexibilis felszálló tömlőt a súrlódás minimális szinten tartása érdekében.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések
Letöltések

Letöltések

 

szükséglet alapú elosztás

Szükséglet alapú elosztás

Megbízható és költséghatékony vízelosztás.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Hírek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110