Tenyésztésből származó termékek

Áttekintés

Áttekintés

Tenyésztésből származó termékek

A tenyésztésből származó termékek, mint például a joghurt, vagy a tejföl nagyon óvatosan kezelendő, hogy megmaradjanak az eredeti kultúrák, és ne sérüljenek a gyümölcsdarabok és a bogyók. Ez teszi a Grundfos higiéniai szivattyúcsaládot rendkívül jól alkalmazhatóvá ebben a bizonyos alkalmazásban. A folyamat során – a tejátvételtől a csomagolásig – az adagolás és a kezelés nagy pontosság és gondosság mellett történik, ezáltal biztosítva azt, hogy a végtermék kiváló minőségű legyen.

Tejátvétel: A tejüzemek döntő többségében a tejet egylépcsős centrifugálszivattyúval továbbítják a tejszállító tartálykocsiból a tartályokba. Ha nagyobb nyomásra van szükség többfokozatú szivattyú is rendelkezésre áll. A tejszállító tartálykocsi teljes kiürítése érdekében rendelhető egy egyfokozatú feltöltő szivattyú is, amely képes szívóhatást létesíteni.

Tejfeldolgozás: A feldolgozási folyamat során egyfokozatú centrifugálszivattyúk szállítják a tejet egyik tartályból a másikba, miközben a baktériumok elpusztítása érdekében a tej gyors felmelegítését – majd egy hasonlóan gyors hűtési folyamatot – egy vízszintes tengelyű szivattyú teszi lehetővé. A gyors pasztőrözés a tej zamatának megóvása érdekében döntő fontosságú.

Folyamat: Lágy kezelés a kulcsszó a termesztésból származó termékek előállításában. Mindenekelőtt, a szivattyúknak biztosítaniuk kell, hogy a megnövekedett viszkozitású folyadék semmilyen olyan rázkódásnak nincs kitéve, amely károsíthatná annak jellegzetes állagát. A következő fontos dolog az egész bogyók, gyümölcsdarabok roncsolásának elkerülése. A Grundfos forgódugattyús (lobe) szivattyúit arra fejlesztették ki, hogy mindkettőt elvégezze – mégpedig a legnagyobb gondossággal. Továbbá, a kiváló minőségű szivattyúk képesek pontos kultúraadagot adni, bármilyen szín, gyümölcs és bogyó esetében.

Fontos megjegyzések

  • Mindegyik Grundfos higiénikus szivattyú rendelkezik EHEDG bizonyítvánnyal. Egyes modellek 3A minősítéssel is rendelkeznek.
  • A két forgódugattyút speciálisan úgy alakították ki, hogy a termesztésből származó termékek előállítása közben óvja az egész bogyókat.
  • Válassza az SiC/SiC csúszógyűrűs tengelytömítést, ha oxidáló fertőtlenítőszerek potenciálisan korróziót okozhatnak.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110