Hűtés az iparban

Áttekintés

Áttekintés

Hűtés

Az akár olyan alacsony hőmérséklet, mint -40 °C kezelésére is képes Grundfos centrifugálszivattyúk szinte bármilyen alkalmazásban helytállnak, ahol a hűtés a folyamat fontos része.

A normál egyfokozatú és többfokozatú centrifugálszivattyúk hatékonyan kezelnek akár -20 °C-os folyadékokat is. Az ez alatti folyadékhőmérsékleteket óvatosabban kell kezelni, hogy elkerüljük a szivattyú szerkezetének mechanikai igénybevételét – és cserébe elkerüljük a váratlan és költséges leállásokat. Erre a meghatározott feladatra a Grundfos robusztus szivattyúkat és olyan különleges anyagok választékát kínálja, amelyek képesek akár -40 °C-os hőmérsékletek kezelésére is.

Mindegyik hűtőszivattyút fel lehet szerelni frekvenciaváltóval, amely megbízható hőmérsékletszabályozást biztosít a hűtőrendszerekben. A célra tervezett termékcsaládba tartoznak kompakt szivattyúk is, amelyek ideálisak a nagy megbízhatóságot igénylő hűtésnél, pl. dialízis készülékekben, valamint nagyméretű, nagy igénybevételt jelentő ipari folyamatoka tervezett modellek is.

Természetesen, az orvosi készülékekbe való beépítésre szánt összes szivattyú szállítható a vonatkozó tanúsítványokkal.

A Grundfos rendkívül megbízható hűtőszivattyú termékcsaládjában szinte karbantartásmentes változatok is megtalálhatók. A mágneskuplungos hűtőszivattyúk, például, szélturbinákban használatosak, ahol a megbízhatóság és a hosszú élettartam létfontosságú.

 

Fontos megjegyzések

Legyen az akár nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet, nagyon fontos annak figyelembe vétele, hogy az adott alkalmazásban milyen típusú gumit használnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a folyamatban olaj is részt vesz, mert egyes gumifajták oldódnak olajban.

Nyitott rendszerekben, mint például a hűtőtornyok esetében, fontos a szennyeződés kockázatának figyelembe vétele is.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Értékesítési vállalat

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110