CIP

Áttekintés

Áttekintés

CIP/SIP

A CIP (Cleaning In Place) és SIP (Sterilisation In Place) rendszerek ideálisak olyan iparágakban, ahol a szennyeződés minden áron kerülendő. Tartályok, csővezetékek és akár teljes feldolgozó vonalakszétszerelés nélkül, hatékonyan tisztíthatók meg, ezzel időt és költséget takarítva meg.

A Grundfos CIP szivattyúi magas, akár 180°C-os hőmérsékletet is tudnak kezelni, rozsdamentes acélból készülnek,és ellenállnak a tisztítási folyamatok során felhasznált agresszív tisztítószereknek is. Mivel a CIP rendszer nincs kapcsolatban a tényleges folyamattal – legyen az akár élelmiszer- vagy gyógyszeripari – ezért nincs szükség higiénikus szivattyúkra. A CIP szivattyúk általában elektrolitikusanpolírozottak, hogy belső felületükön biztosan ne tapadjon meglerakódás. Az adagolószivattyúk tovább gyorsíthatják a CIP eljárást azzal, hogy csak a szükséges mennyiségű tisztítószert adagolják, tehát csökkentik a rendszer átöblítését.

Ami a nagyobb követelményeket támasztó SIP eljárást illeti, Grundfos többfokozatú szivattyúkat tudunk ajánlanipéldául a palackokat igen magas hőmérsékleten hatékonyan tisztító gőzt előállító kazánfeltöltésére.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110