Tápoldatos és vegyszer-adagolásos öntözés

Áttekintés

Áttekintés

A tápoldatos és vegyszer-adagolásos öntözőrendszerek lehetnek egyedi kialakításúak, de közös tulajdonságuk, hogy biztonságosak, valamint megbízhatóan és pontosan adagolnak. A Grundfos adagolószivattyúival egyszerűvé válik a vegyszerek hatékony és hatásos használata.

Bármilyen vegyszeres kezelésére tudunk megoldást. Korrózióálló adagolószivattyúink ideálisak tápanyagok és növényvédő szerek szórására, valamint szerves anyag savval történő eltávolítására is. Tömény és használatra kész vegyszereket is egyenletesen és precízen adagolnak a csővezetékbe, emellett automatikusan állítják be az adagokat a térfogatáram változásainak megfelelően.

A helyszínen a növények egységesen, a kívánt koncentrációban kapják meg a tápanyagot, vagy a kártevő-irtó vegyszert. A megfelelő mennyiség, a megfelelő helyen, a megfelelő időben.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Kapcsolat
Értékesítő vállalatok

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110