Vegyszeres kezelés - szennyvíz

Áttekintés

Áttekintés

A vegyszeres kezelés a teljes szennyvízkezelés egyik aspektusa, és a legtöbb szennyvízkezelő telepen alkalmazzák, hogy javítsák a szennyvíz minőségét, és optimális életkörülményeket biztosítsanak a baktériumoknak.

A vegyszeres módszerek kiválasztása, függ a szennyvíz igényeitől és főleg vegyszeres precipitációt foglal magába a foszfor eltávolítása és a pH beszabályozás céljából. További alkalmazása egy külső szénforrás hozzáadása, ha a szén hiánya korlátozó tényező lenne a nitrátból nitrogénné való biológiai átalakítás folyamatában.

A felhasznált vegyszerek közül nagyon soknak kíméletlen tulajdonságai vannak, ezért egy adagolóállomást az adott vegyszereknek megfelelően kell megtervezni. Ez a vonatkozó biztonsági előírások valamint a vegyszer tárolása, az adagolószivattyúk, keverők és csővezetékek figyelembe vételével történik.

A Grundfos rendelkezik az ennek elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, és a feladathoz tud igazítani egy koncentrátumokat, felhasználásra kész oldatokat, vagy száraz vegyszereket használó adagolóállomást a felhasználó elvárásainak, a vonatkozó biztonsági eljárásoknak, a vegyszerek tárolásának és az ön meglévő rendszerének figyelembe vételével.

A Grundfos rendelkezik szakértői ismeretekkel ahhoz, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szivattyúzási megoldás és az adagolórendszer szükségleteinek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a karbantartásig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110