Palackmosás

Áttekintés

Áttekintés

Palackmosás

A nagy nyomás, a magas hőmérséklet és agresszív vegyszerek nem ritkák a palackmosókban. Az ilyen kihívásoknak megfelelő kialakításukka a Grundfos többfokozatú, vízszintes tengelyű szivattyúk hatékony és megbízható üzemeltetést kínálnak a teljes mosási ciklus során.

A robusztus szivattyúk könnyedén kezelnek akár 120 °C hőmérsékletet is, és kaphatók öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból. Ez utóbbi anyag alkalmassá teszi a szivattyúkat a legagresszívebb tisztítószereket használó palackmosó folyamatokban történő használatra is. A legkorszerűbb digitális adagolószivattyúk állnak rendelkezésre mindenféle vegyszer és tisztítószer pontos adagolására.

Természetesen, az ebben a bizonyos alkalmazásban használt összes szivattyút úgy tervezték, hogy képesek legyenek a palackmosó oldalán függve olyan hatékony teljesítményt nyújtani, mintha a talajhoz lennének rögzítve.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek

Letöltések

 

Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110