Nyomásfokozás

Áttekintés

Áttekintés

A nyomásfokozási igények sökfélék lehetnek; a távoli falvaknak szánt kis rendszerektől az elkülönített városi nyomászónákig, amelyek garantálják a gyors reagálást szennyeződés előfordulásakor. A nyomászónáknak a Grundfos függőleges többfokozatú centrifugálszivattyúkat (CR) használó Hydro MPC többfokozatú nyomásfokozó rendszerek által kínált precíziós kezelése rendszer-megbízhatóságot és minimális rendszer igénybevételt biztosít.

A Grundfos elektronikus és elektrokémiai tartozékainak kínálata teljes körű szabályozási lehetőségeket kínál az ön adagolási és fertőtlenítési folyamataihoz, és zökkenőmentesen integrálható az ön rendszerébe. A Grundfos HydroProtect egy kompakt ClO2 fertőtlenítő rendszer, ellátva egy integrált nyomásfokozó állomással, amely átalakítható, pontosan az ön igényeinek megfelelően. A HydroProtect a mi megoldásunk arra, hogy meggátoljuk a kimutatható szerves klórvegyületek felhalmozódását, és kiterjedten használjuk a vízkezelés során az élelmiszeriparban és a sörgyártásban.

A Grundfos szintérzékelő sorozata igen megbízható felügyeletet és szabályozást kínál akár hat szivattyú esetében is, és alkalmas a motorvédelemmel és frekvenciaváltókkal való együttműködésre. Az érzékelő tartozékok átfogó skálája – úgy mint szint, áramlás és hőmérséklet érzékelők – gondoskodik arról, hogy a szükséges adatokat megkapja a szivattyúk szabályozó rendszere.

A technológia tekintetbe vett alkalmazása gondoskodik arról, hogy a legjobban illeszkedjen az ön szivattyúzási igényeihez. A Grundfos többfokozatú búvárszivattyúinál találkoznak a szivattyúszabályozók (Control MPC), a külső frekvenciaváltók (CUE) a változtatható fordulatszámú hajtásokhoz, a motorvédelem (MP204) a motor állapotának figyelésére és a változó feltételekhez való adaptálására, valamint egy flexibilis felszálló tömlőt a súrlódás minimális szinten tartása érdekében.

A Grundfos szakértői értékelést is adhat, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a szükségletek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és a szivattyúzási megoldás karbantartásáig. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig és a szivattyú auditokig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolódó termékek
Letöltések

Letöltések

 

szükséglet alapú elosztás

Szükséglet alapú elosztás

Megbízható és költséghatékony vízelosztás.


víziközmű profil

Lépjünk egy lépést hátra...

Hogy láthassuk a teljes képet. Grundfos víziközmű profil ismertető.


Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110