Kazánok

Áttekintés

Áttekintés

Hidraulikus rendszerek bármilyen feladatra
Minden szerepel a kínálatunkban, a standard szivattyú megoldásoktól az egyéni kialakítású, kazánokra optimalizált, többfunkciós, rendkívül összetett Integrált Vízkeringető (IWC) megoldásokig.

Az összes létfontosságú paraméter optimalizálása
Annak, hogy hatékonyan támogassuk az ön kazánprojektjeit,  előfeltétele az összes létfontosságú folyamat teljes felügyelete - és ez az oka annak, hogy minden kritikus fontosságú elemet házon belül tervezünk és gyártunk. Ez lehetővé teszi számunkra az összes komponens innovációját, és végső fokon a teljesítmény paraméterek, úgy mint megbízhatóság, energiahatékonyság és zaj, optimalizálását.

Átfogó knowhow
A folyamatos párbeszéd a felhasználókkal, társítva a hidraulika területén szerzett több mint 30 éves tapasztalattal, segít megértenünk azt, hogy mi növeli meg egy kazán megoldás értékét. Nagy örömmel osztjuk meg átfogó technikai tudásunkat és alkalmazási tapasztalatunkat önökkel.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Megoldások

Hasznosítsa alkalmazási ismereteinket

Az évek során a HVAC OEM üzletágunk átfogó ismeretekre tett szert, miközben széles körben adott hidraulikus szolgáltatásokat a piac szereplőinek. Ön és vállalata hozzáférhet ehhez a szaktudáshoz, ha partneri kapcsolatba lép velünk. Kiterjedt laboratóriumi létesítményekkel és módszertanokkal rendelkezünk, ebből következően strukturált megközelítést tudunk önnek kínálni a tesztelés, a validálás és a problémamegoldás területén.

4,500,000 rendszer nem működhet rosszul

  • 4.5 millió hidraulikus rendszer működik 2000 óta
  • Knowhow és alkalmazás
  • Kicsi, nagy, normál és egyedi megoldások
  • Nagy megbízhatóság, hosszú élettartamú anyagok
  • Kompakt, minden-az-egyben rendszer
  • Könnyen összeszerelhető és szervizelhető hidraulikus rendszerek
  • Egy egység, egy szállító – jobb ellátásilánc-menedzsment

Ismerkedjen meg a Grundfos egyik kazán megoldásának főbb jellemzőivel. Lépjen be a HVAC OEM központba

Bepillantás
Hírek
Kapcsolat
Értékesítési vállalat

Telefon

+36 23 511 110
Szerviz központ

Telefon

+36 23 511 110