Kazántáp

Áttekintés

Áttekintés

Kazán

A gyártósorok nagymértékben függnek a hatékony és megbízható kazánműködéstől. Ez az oka annak, hogy a gőzkazánok, forróvíz kazánok és termoolaj kazánok számára készült robusztus Grundfos tápszivattyúkat úgy tervezték meg, hogy a legszélsőségesebb körülmények között is optimális teljesítményt kínáljanak.

Az összes Grundfos tápszivattyú felszerelhető integrált frekvenciaváltóval, a folyamatok hőmérséklet, nyomásszint és gőzminőség tekintetében történő optimalizálása érdekében. Ha a víz kiegészítése a folyamat része, akkor az adagolószivattyúk gondoskodnak bármilyen adalékanyag pontos adagolásáról.

Gőz: A tápszivattyúk területén a gőzkazánok jelentik az egyik legnagyobb kihívást és a legkíméletlenebb alkalmazásokat. A folyamat nagy nyomást, magas környezeti hőmérsékleteket és nagyszámú indítást és leállást foglal magába, amelyek igénybe veszik a szivattyút. Annak érdekében, hogy megfeleljenek ezeknek a szélsőséges viszonyoknak, a Grundfos többfokozatú szivattyúit minden szempontból optimalizálták, és még a gyenge bemeneti feltételek hatékony kezelésére is képesek. A szivattyúk kiegészíthetők léghűtéses fejjel is felszerelhetők, amely megvédi a tengelytömítést a magas hőmérsékletek miatti károsodástól – és egy olyan megfigyelő eszközzel is, amely felügyeli a folyamatot, és figyelmeztet bármilyen eltérésre.

Forróvíz: A Grundfos forróvíz kazánokban alkalmazott egyfokozatú kazánköri szivattyúi akár 110 °C hőmérsékletet is kezelhetnek, biztosítva azt, hogy bármilyen folyamat, amely forró vizet használ, megfelelően el legyen látva – és a kazánban állandó legyen a vízhőmérséklet.

Termoolaj: A termoolaj rendkívül jól használható és biztonságos alternatívája a gőznek számos folyamatban, különösen ott, ahol a nagy nyomásra van szükség. A Grundfos tápszivattyú termékcsalád termoolaj alkalmazásokban akár 240 °C-os hőmérsékletet is képes kezelni, és egyfokozatú és többfokozatú modelleket egyaránt tartalmaz.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110