Biologiai kezelés

Áttekintés

Áttekintés

A biológiai kezelés a szennyvíz kiegészítő kezelésének leggyakrabban használt módszere, melynek során nagy mennyiségű szerves anyagot és tápanyagot távolítanak el, a mechanikus kezelést követően, és ez az egyik legnagyobb és legköltségesebb tétel egy szennyvízkezelő telepen.

Az aktív iszap folyamat, amely a legáltalánosabb biológiai kezelés egy bizonyos iszappehely képző baktérium szaporodását hasznosítja, amely a szennyvízben lebegve él. A baktériumok számára az optimális körülmények létrehozásához egy bizonyos tartózkodási idő szükséges a szennyvízben, hogy a biológiai folyamatok végbemenjenek.

A biológiai kezelés során a baktériumok a különféle folyamat zónák között keringenek, amelyek biztosítják életfeltételeiket. A különféle zónákban aerob, anoxikus és anaerob állapotok vannak, amelyek különféle biológiai folyamatokat használnak fel a szerves anyagok és tápanyagok, mint nitrogén és foszfor, eltávolítására.

Az ezek között a zónák között történő keringetéshez a Grundfos SRP recirkulációs szivattyúi hatalmas mennyiségeket áramoltatnak alacsony szállítómagasságon. A bakteriális iszappelyhek leülepedésének elkerülésére Grundfos AFG áramláskeltők optimális, energiahatékony megoldást kínálnak nagy tárolók keverésénél, olyan nagy térfogatáramlást keltve, amely szinte teljesen egyenletes sebességeloszlást eredményez, és korlátozza a holt zónák létrejöttének kockázatát.

A szennyvíznek a biológiai kezelés közben történő levegőztetéséhez a Grundfos helyhez kötött vagy behúzható apró buborék diffúzorokat kínál a hatékony oxigén átadáshoz. Az önfelszívó AeroJet rozsdamentes acélból készül és ez szennyvíz levegőztetésére is alkalmas, és egyszerre képes keverésre és lebegőztetésre.

Ahol a tároló kialakítása nem teszi lehetővé az áramláskeltők alkalmazását, a Grundfos AMD és AMG keverői robusztus kialakítást és korrózióálló anyagokat, egyszerű javítást és karbantartást kínálnak, valamint zavarmentes működést a nehéz környezeti feltételek mellett.

Az iszap recirkulációja a másodlagos tisztítóból az aerob tartályba kulcsfontosságú folyamata az aktív iszap eljárásnak. Ez megbízhatóan kezelhető a Grundfos SE/SL, S és KPL/KWM szivattyúcsaládjaival, amelyeket éppen tartós használatra és térfogatáramok kezelésére terveztek, és szárazon vagy merített helyzetben is telepíthetők. Ezek kiegészíthetők változtatható fordulatszámú hajtásokkal (Grundfos CUE), a kezelő telep adott szabályozási stratégiájától függően.

A Grundfos teljes adagolószivattyú rendszereket tud szállítani kis és nagy térfogatáramhoz egyaránt, a különféle technológiáknak megfelelően. Ezek a szivattyúk felhasználhatók pH beállításra a folyamat tartályban és szubsztrát adagolására, például a biológiai foszfor eltávolítás és a nitrogénelvonás folyamatának fenntartására.

Másodlagos tisztítás

A biológiai kezelést követően, a kezelt vizet el kell választani az aktív iszaptól. Ez történik a másodlagos tisztítókban. Az aktív iszap kissé nehezebb a víznél, és az elválasztást úgy érik el, hogy az iszappelyheket hagyják gravitációs erővel leülepedni, amelyet segít a tisztító kis turbulenciát és sebességet biztosító konstrukciója.

A Vortex járókerékkel ellátott Grundfos SE/SL szivattyúcsaládok képesek akár 5 %-os szárazanyag koncentrációt is kezelni az iszap visszatérő szivattyúzásában. Ezek kiegészíthetők változtatható fordulatszámú hajtásokkal (Grundfos CUE), a kezelő telep adott szabályozási stratégiájától függően.

Ezt követően a leülepített iszap nagy részét visszajuttatják a folyamat tartályba, ahol még egyszer felhasználják, és egy napi előállításnak megfelelő mennyiséget pedig, átszivattyúznak az iszapkezeléshez. Az iszap recirkulációja gondoskodik egy bizonyos iszapöregedés eléréséről, amely fontos a szennyvíz hatékony tisztításához.

Megtörténhet vegyszerek és polielektrolitok hozzáadása, a koagulálás gerjesztése és az iszapülepedés javítása céljából. A Grundfos teljes adagolószivattyú rendszerek szállítására képes, kis és nagy mennyiségekhez egyaránt, és különféle technológiai alapok esetére is, precipitációhoz, és flokkulációhoz, továbbá PLC-vezérlésű, teljesen automatikus rendszerei vannak a szerves koagulátorok vagy polielektrolitok előkészítésére és megbízható adagolására.

A Grundfos rendelkezik szakértői ismeretekkel ahhoz, hogy segítse a teljesítménycélok elérését, a folyamat tartály megoldás szükségleteinek kezdeti megfogalmazásától a kiválasztásig, a telepítésig, a működtetésig, az üzemeltetésig és karbantartásig. A CFD (Computational Fluid Dynamics - Áramlástani numerikus szimuláció) felhasználható a levegőztetés és keverés teljes hidraulikai megoldásának optimalizálására. A Grundfos telepítési megállapodásai korrekt telepítést biztosítanak, a szerviz-megállapodások pedig, lefednek minden eshetőséget, a rutinszerű karbantartástól a pótalkatrészekig.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Esetleírások
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110