Légkondícionálás - Kereskedelmi épületek

Áttekintés

Áttekintés

Komfort és hatékonyság a megfelelő szivattyú által
Szivattyú a lelke bármilyen keringető rendszernek, és a pontosan szabályozott keringetés a kulcsa a felhasználók komfortjának és az egész rendszer hatékonyságának. Ha légkondicionálás a feladat, akkor a Grundfos CBS az, amely hosszú múltra visszatekintően szállít olyan kiváló, intelligens, minőségi szivattyúkat, amelyek garantálják a teljesítményt és a megbízhatóságot. Szabályozóink és integrált frekvenciaváltóink maximális rendszerintelligenciát, rugalmasságot és legalacsonyabb költségeket biztosítanak.

A nagy kép egy kisebb darabja
A szivattyúknak nagyon jelentős hatásuk van arra, hogy egy keringető rendszerben a többi különálló komponens milyen hatékonyan dolgozik, ezek pedig, döntően befolyásolják a teljes rendszer teljesítményét. Ezért sorsdöntő fontosságú figyelni a helyes szivattyúválasztásra egy légkondicionáló rendszer tervezésekor. A Grundfos szakértelmére és tapasztalatára számíthat.

A fordulatszám-szabályozás teljes szabályozást jelent
A Grundfos fordulatszám-szabályozott szivattyúi olyan intelligens szivattyú üzemeltetést nyújtanak, amely mindig megfelel a rendszer terhelésének. Az ön számára garantált a maximális hatékonyság és a minimális energiafelhasználás. Továbbá, az üzemeltetése profilokat módosítani lehet, a szezonális és az éghajlati változásoknak megfelelően, így gondoskodunk arról, hogy minden esetben ön legyen a nyertes.


    Facebook Twitter LinkedIn
Kapcsolódó termékek
Esetleírások
Gyors termékáttekintés
Kapcsolat
Helyi forgalmazó

Telefon

+36 23 511 110
Helyi szervizközpont

Telefon

+36 23 511 110