Grundfos kézilabda - FÉRFI

Grundfos Handball

A 2018-AS HORVÁTORSZÁGI FÉRFI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁG HIVATALOS TÁMOGATÓJA

A Grundfos büszke arra, hogy a 2018 januárjában megrendezendő horvátországi férfi kézilabda-Európa-bajnokság hivatalos támogatója lehet.

A világ vezető szivattyúgyártójaként elkötelezettek vagyunk a világszínvonalú teljesítmény és a kiemelkedő csapatmunka iránt, csakúgy, mint a játékosok a pályán. Hozzájuk hasonlóan, mi is határozottan arra törekszünk, hogy a legjobbak legyünk abban, amivel foglalkozunk. Elkötelezett szponzora vagyunk a fontosabb kézilabda bajnokságoknak már 2015 óta, és izgatottan várjuk a következő világszínvonalú tornákat.

Men’s EHF EURO 2018

A Grundfos és a helyszínek

Senki sem szeretné, ha a nagyszerű kézilabdajátékát megzavarnák a fűtéssel, hűtéssel, víznyomással vagy szennyvízzel kapcsolatos problémák. Ezért választott a 2018-as férfi kézilabda-Európa-bajnokság négy látványos arénája közül több is Grundfos szivattyúmegoldásokat, amelyek ideális környezetet biztosítanak a világszínvonalú kézilabdának.

 Amikor a csarnokok zsúfolva vannak izgatott szurkolókkal és a legnagyobb a nyomás a fűtő, szellőztető és hűtő (HVAC) rendszereken, a Grundfos szivattyúk szembenéznek a kihívásokkal, és megbízható valamint energiatakarékos fűtésről, hűtésről, nyomásfokozásról és szennyvíz eltávolításról gondoskodnak.

Horvátország gyönyörű fővárosában a lenyűgöző Arena Zagreb megfelelő helyszín a férfi kézilabda-Európa-bajnokság döntő mérkőzéseihez. 16 000 néző számára van ülőhely a 2008 decemberében megnyitott arénában, ami az egyik legmodernebb sport és rendezvényhelyszín Horvátországban. A költséghatékony technológia és a környezetvédelem alapvető szempontot jelentett, amikor fűtési, légkondicionálási és tűzoltó rendszerekhez kellett szivattyúkat kiválasztani. Ezen túlmenően nagyon fontos volt a zökkenőmentes integráció az épület központi felügyeleti rendszerével is. 

A fővállalkozó egy olyan teljes Grundfos megoldást választott, amely már az egyszivattyús hálózattól kezdődően energiatakarékos, és jellemzője a nagyszerű kompatibilitás és az egyszerű karbantartás. Mindegyik fűtési és légkondicionáló főszivattyút ellenőrizünk egy folyamatszabályozó rendszeren keresztül, és frekvenciaváltók valamint fordulatszám-szabályozás gondoskodik arról, hogy az összes szivattyú mindig az optimális munkaponton dolgozzon. A megoldás 87 szivattyút tartalmaz, többek között NKF, TPED és MAGNA egységeket.

Grundfos Alpha3

Teljes szivattyú-termékcsalád magánházakhoz

Az otthonokban is fontos szerepük van a megbízható szivattyúknak. A Grundfos szivattyúk tökéletesek minden alkalmazáshoz az alagsortól a tetőtérig az egy- és kétszintes otthonokban, ahol megbízható otthoni kényelmet biztosítanak.

Szükség szerint biztosítjuk a fűtést, a hűtést és a vízellátást. Segítünk Önnek megszabadulni a szennyvíztől. Elárasztás esetén eltávolítjuk a vizet az alagsorból. Összegyűjtjük az esővizet és megöntözzük a kertjét. Olyan területeken, ahol alacsony vagy ingadozó a víznyomás, nyomásfokozó rendszerekkel biztosítjuk a folyamatos vízellátást. Hatékony és intelligens rendszereink automatikusan állnak be az aktuális körülményeknek megfelelően.

A világ minden részén szolgálatára állunk ügyfeleinknek. Egy Grundfos forgalmazó mindig rendelkezésre áll valahol az Ön közelében!

Ismerje meg jobban a Grundfos ALPHA3 vagy SCALA2 termékeket! 

Men’s EHF EURO 2018

Elkötelezett rajongó? Lépjen akcióba!

Ön is elkötelezett kézilabda rajongó? Kövesse a 2018-as férfi kézilabda-Európa-bajnokság hivatalos Facebook oldalát, amelyet a Grundfos gondoz, hogy minden nap friss információkat kapjon az egész bajnokság minden mérkőzéséről! Itt is élvezheti a bajnokság igazán látványos góljait,
mentéseit, és megnézhet más szórakoztató tartalmakat is.

Csatlakozzon hozzánk a nézőtéren, vagy online, miközben felkészülünk egy jelentős kézilabda tornán a teljesítmény és a csapatmunka egy újabb lenyűgöző bemutatójára! Reméljük, hogy egy feledhetetlen élményt oszthatunk meg Önnel!

Ugrás a Facebookra