SCALA2

A SCALA2 egy teljesen integrált, önfelszívó, kompakt szivattyú, amelyet nyomásfokozásra terveztek háztartási alkalmazásokban. A SCALA2 beépített fordulatszám-szabályozással rendelkezik, amely lehetővé teszi a tökéletes nyomás fenntartását a csapoknál.

Max. térfogatáram
5 m³/h
Közeghőmérséklet
0 .. 45 °C
Max. szállítómagasság
47 m
p max
10 bar