Grundfos szivattyúk IE5-ös motorokkal

IE5

A jövő motortechnológiája megérkezett...

Szeretné megtapasztalni a rendkívüli energiahatékonyság és kiemelkedő szivattyú teljesítmény előnyeit? Ez mind lehetséges az új Grundfos IE5 motorok által.

Mint az iparág úttörője, büszkén mutatjuk be a világ egyik leghatékonyabb motorjait, az új MGE  IE5 motorokat, amelyek használatával 10%-os energiamegtakarítást és akár 25%-kal kevesebb megtérülési időt érhet el az IE3 hatásfok osztályhoz képest.

Ezzel a motorral páratlan szintű teljesítményt érhet el. Ez a motortechnológia már meghaladja az elkövetkező IE3 törvényi előírásait. Az IE5-ös besorolás a jelenleg elérhető legmagasabb hatékonyságnak felel meg, az ilyen motorok messze meghaladják az aktuálisan érvényes, villanymotorokra vonatkozó törvényi követelményeket. Valamennyi Grundfos MGE motor és az alapkivitelben ezekkel szerelt TPE és CRE szivattyúcsalád – 0,75 kW-tól 11 kW-ig – megfelel az IE5 hatásfokosztály előírásainak.

Az MGE motorok páratlan teljesítményének titka az alkalmazott intelligens technológiákban rejlik, amelyek jelentős energia megtakarítást  eredményezhetnek Önnek.

 

Ismerje meg szakértőnket, olvasson úttörő technológiánkról

 

Szivattyúk az ipar, az épületgépészet és a vízellátás területeire.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Ismerje meg az IE5 hatékonyságot, és hogy mit jelent ez az Ön számára

Nézze meg a webinár videóját, és ismerje meg hogyan segíthetnek az új MGE motorok az energiamegtakarításban, és hogyan optimalizálhatja üzleti lehetőségeit.

 

Grundfos Product Center

KERESSE MEG AZ ÖNNEK MEGFELELŐ MGE MOTORRAL SZERELT SZIVATTYÚT

Ismerje meg az összes szivattyú típust, melyeket az új MGE motorral szereltek. A Grundfos Product Center segít ebben. 

Keresés

MGE motorok

ISMERJE MEG AZ IE5 MOTOROK ELŐNYEIT

Szeretne bővebb információt a Grundfos IE5 motorokról? Töltse le a tájékoztató katalógusunkat.

Letöltés (angol nyelvű Pdf)


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati