Új MULTILIFT termékcsalád

10/07/2012

Új MULTILIFT

A MULTILIFT szennyvízátemelők hét új típusa megérkezett. Egyszerű telepítés, egyedi tartály kialakítás, intelligens vezérlés.

A MULTILIFT komplett, telepítésre kész berendezések az épületek csatornaszint alatti szennyvizeinek a közcsatorna hálózatba történő átemelésére kínálnak átfogó megoldást. A szivattyúk, tartályok és vezérlések kombinációi a lehető legalacsonyabb költségek mellett egyszerű telepítést és több évtizedes problémamentes működést biztosítanak. A berendezések új építésű, meglévő vagy felújítandó épületekben egyaránt alkalmazhatóak.

Az átemelő telepek elérhetőek  44-től 1350 literes tartálytérfogatig, és akár 80 mm-es szabad átömlési keresztmetszetű vortex-, vagy nagyteljesítményű darálószerkezetes szivattyúkkal szerelt  egy-, vagy kétszivattyús kivitelben egyaránt. Valamennyi változat hatékony szennyvízelvezetést biztosít szálasanyag tartalmú, fekáliás, kommunális szennyvizek (pH 4 - 10) esetén is.

Egyedülálló tulajdonságok = minőség és megbízható működés

-gyors és egyszerű beépítés
-kiülepedésmentes, robosztus tartály
-szivárgás- és szagmentes kialakítás
-flexibilis csatlakozások
-beépített visszacsapó szelep (kivétel MD1/MDV típusok)
-dugulásmentes, energiahatékony szivattyúk
-intelligens vezérlés
-piezzo-rezisztív szintérzékelő

Ahol a gravitációs szennyvízelvezetés nem, vagy csak igen költségesen valósítható meg, ott alkalmazhatóak a Grundfos Multilift átemelőtelepek. Az átfogó termékválaszték a családiházaktól egészen a nagy középületekig, ipari létesítményekig az alkalmazások széles skáláját lefedi.

Alkalmazásuk feleslegessé teszi a kültéri átemelőaknák építését, az ezzel járó költséges földmunkát, a szivattyúk, szintkapcsolók és szintvezérlők beépítését, valamint az ehhez kapcsolódó kábelezési, villanyszerelési és beüzemelési munkákat.

Az új MULTILIFT termékcsalád 2012. júliusától elérhető.

További információk a MULTILIFT-ről





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati