MAGNA3 – a szivattyútechnika jövője

MAGNA3
Osztályelső EEI

Osztályelső EEI

 

A MAGNA3 típussorozat átlagos EEI értéke 0,18, így az épülegépészeti alkalmazásokban jelenleg a
piac legjobb hatásfokú keringető szivattyú családja.

Így máris túlteljesíti a tervezett európai uniós szabályozás követelményeit, illetve a jelenleg érvényes
0,20 EEI értéket, ami a technológia osztályelső referenciaértéke.

Az iparág legjobb EEI átlagértéke, valamint a Grundfos közismert megbízhatósága a MAGNA3 szivattyút
a piac legvonzóbb ajánlatává teszi mindazok számára, akik az alacsony élettartam költséget
és a beruházás gyors megtérülését tartják szem előtt.

A hatékonyság és a kényelem kombinációja a Grundfos által kifejlesztett intelligens AUTOADAPT
vezérlésnek köszönhető.

Az AUTOADAPT folyamatosan módosítja az arányos nyomáskülönbség görbét a jobb hatásfok irányába,
a komfort iránti igényt is figyelembe véve. Ennek a gyárilag alapértelmezettként beállított
funkciónak köszönhetően az esetek 80 %-ában nem szükséges további manuális beállítás.

A gyári beállítás szerint az AUTOADAPT arányos nyomás görbe alapjele a szivattyú maximális
emelőmagaságának 55 %-ánál van. Amennyiben a rendszernek a maximum görbe szerinti nyomáskülönbségre
van szüksége, a munkapont ezt a görbét fogja követni, és a szivattyú automatikusan
egy új arányos nyomás görbét állít a rendszer munkapontja alapján. És az optimum kereső
algoritmus ettől a ponttól indul újra és újra.

 

Típusok és alkalmazások

Szivattyú típusok és alkalmazások

Jelleggörbe
MAGNA3 jelleggörbék A MAGNA3 típusválaszték áttekintése – egyes, iker, öntöttvas és rozsdamentes kivitelek

A nagyobb választék eredményeként sokkal
egyszerűbb a megfelelő MAGNA3 típust kiválasztani
az adott munkapontra.

A MAGNA3 szivattyúcsalád több, mint 150 típusból áll, egyes, iker, öntöttvas illetve rozsdamentes
acél kivitelben. A maximális emelőmagasság 18 m, a maximális térfogatáram 70 m3/h. Az ikerfejes
szivattyúk teljes kapacitáson való üzemeltetésével ennél is nagyobb térfogatáram érhető el. A
nagyobb választék eredményeként sokkal egyszerűbb a megfelelő MAGNA3 típust kiválasztani az
adott munkapontra.

Az előd-típushoz hasonlóan a MAGNA3 alkalmazási területe is a fűtés, hűtés és a használati melegvíz keringetés. Akár -10°C hőmérsékletű közeg keringetésére is alkalmas, így ipari alkamazásokban és földhő hasznosító
hőszivattyús rendszerekben is használható.

A közeghőmérséklet (-10°C-tól +110°C-ig) független a környezeti hőmérséklettől (0°C-tól +40°C-ig),
mivel az elektronikai részeket levegő hűti.

Továbbfejlesztett részegységek

Továbbfejlesztett részegységek

MAGNA3 robbantott ábra
A MAGNA3 részegységeit bemutató robbantott ábra

A MAGNA3 járókerék és szivattyúház hidraulikáját az áramlás elemzése és a 3D-s fejlesztői eszközök
segítségével jelentősen optimalizálták. Az új járókereket magasabb fordulatszámra tervezték,
és kompozitból készül. A járókerék lapátozását is jelentős mértékben javították, a korábbi 2D
tervezés helyett az új 3D-s tervezésű hajlított lapátozással.

Az állandó mágneses forgórész biztosítja, hogy nincsen slip a forgórész és a kompakt állórész
mágneses mezője között. A motor nagy nyomatékra képes alacsony teljesítményfelvétel mellett.
Az új szénszál erősítésű kompozit légrésbetét cső a minimálisra csökkenti az energiaveszteséget,
magas hatásfokot biztosít.

A kompakt állórész tekercselési technológiának köszönhetően kisebb a hőveszteség, mint a hagyományos
tekercseléssel készült motorok esetében.

A Grundfos által kifejlesztett integrált nyomáskülönbség távadó lehetővé teszi a térfogatáram
nagyon pontos becslését, így növeli a szabályozott üzemű szivattyú hatásfokát.
A betáp elektronika léghűtéses, ezért a megengedett közeghőmérséklet tartomány tovább bővült
-10°C és +110°C közötti értékékre.

A továbbfeljesztett ki- és bemeneti panel egy analóg bemenettel (0-10 V vagy 4-20 mA) és két konfigurálható
relékimenettel, valamint három digitális bemenettel rendelkezik.

A beépíthető CIM modul segítségével a szivattyú csatlakoztatható épületfelügyeleti rendszerekhez
külső protokollillesztő eszközök nélkül is.

(INSERT LINK) A MAGNA3 továbbfejlesztett technológiájáról további részleteket a következő linkről
letölthető termékismertetőben talál: (http://www.grundfos.com/products/find-product/magna3.
html)

 

Térfogatáram korlát és energiamérés

Térfogatáram korlát és hőmennyiség mérés

 

szivattyú, fojtószelep, mérő
3 ikon a termékismertető brossúrából – szivattyú, fojtószelep, mérő

A MAGNA3 két olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a rendszer egyszerűbb
kialakításást. A MAGNA3 több, mint egy szivattyú.

Az új FLOWLIMIT funkció és a FLOWADAPT vezérlési mód (AUTOADAPT, térfogatáram korlátozással)
segítségével a MAGNA3 maximális térforgatárama beállítható. Ez növeli az energiahatékonyságot
és feleslegessé teszi a fojtószelepek használatát azokban a rendszerekben, ahol MAGNA3
szivatyú dolgozik az előremenő ágban.

A FLOWLIMIT funkció segítségével minden vezérlési módban megkönnyíti a munkapont beszabályozását
– a szivattyú soha nem lépi túl a megadott térfogatáram határt.

A MAGNA3 beépített hőmennyiségmérője felügyeli a rendszer hőmennyiség megoszlását és
felhasználását, így megelőzheti a rendszer kiegyensúlyozatlanságából eredő túl magas energiafogyasztást.
Ezáltal nem szükséges külön hőmennyiségmérőt telepíteni a rendszerbe.

A hőmennyiség mérési funkció csak akkor használható, ha külön érzékelőt telepítenek a visszatérő
ág hőmérséklet mérésére.

A beépített hőmennyiség mérő a rendszer optimalizálását szolgálja, de nem alkalmas elszámolás
készítésére.

 

Mobil kontroll

Mobil szivattyú vezérlés

iPhone, Android, iPod touch + csatlakozó modul
Áttekintés – iPhone, Android, iPod touch + csatoló modul

A MAGNA3 a többi elektronikusan szabályozott Grundfos szivattyúhoz hasonlóan szintén felügyelhető
és vezérelhető a Grundfos GO alkalmazással, ami ingyenesen letölthető az App Storeból
és a Google Play-ről.

A Grundfos GO intuitív vezeték nélküli szivattyúfelügyeletet tesz
lehetővé, valamint teljeskörű hozzáférést biztosít a Grundfos
online eszközökhöz.


Az alkalmazás teljeskörű használatához szükség van egy Mobil Interfészre az iPhone vagy Android
rendszerű okostelefonhoz. Amennyiben nem rendelkezik okostelefonnal, a Grundfos a Grundfos
GO eszközt ajánlja, ami egy komplett, iPod Touch alapú megoldás.

A Grundfos GO intuitív vezeték nélküli szivattyúfelügyeletet tesz lehetővé, valamint teljeskörű
hozzáférést biztosít a Grundfos online eszközökhöz.

A Grundfos GO segítségével az egyes szivattyúkat referencia nevekkel is elláthatja. Ahol pedig egy
helyszínen több szivattyút is a Grundfos GO segítségével vezérelnek, a szivattyú kijelzője egyértelműen
jelzi, pontosan melyik szivattyúhoz is kapcsolódik éppen a távvezérlő alkalmazás.

A szivattyú üzemi paraméterei megjelennek a távvezérlő (telefon) kijelzőjén, beleértve a munkapont,
teljesítményfelvétel, szivattyú fordulatszám és hőmérséklet értékeket.

Ezek az adatok mind könnyen lekérdezhetők, és egy beépített PDF alkalmazásnak köszönhetően
egy rövid összefoglaló is készíthető. Ezek a pdf formátumú összefoglaló jelentések könnyen megoszthatók akár e-mailben, akár pedig nyomtatásban.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati