Családi házak szennyvíz átemelése

17/05/2011

Családi házak szennyvíz átemelése

Bemutatkozik a Grundfos SOLOLIFT2 termékcsalád, mely kimagasló tulajdonságainak köszönhetően a szerelők időt, a végfelhasználók pedig pénzt spórolhatnak.

Az új szennyvíz átemelő szivattyúk kimagasló tulajdonságaiknak köszönhetően számos alkalmazási lehetőséget hordoznak magukban.

- A SOLOLIFT2-nek köszönhetően egyszerűbb, megbízhatóbb, gyorsabb és költséghatékonyabb lett a szennyvíz átemelés. Ez a maga nemében úttörő termék minden elvárásnak megfelel, mondta Ralf Schomaecker termékfelelős.

A SOLOLIFT2 szivattyút az ISH-n mutatták be, és a termékcsalád azonnal a látogatók szívébe lopta magát.

Szennyvízkezelés egyszerűen

A SOLOLIFT2-t családi házak fürdőszobáiban, konyháiban keletkező szennyvíz átemelésére tervezték. A darálószerkezettel ellátott kompakt szivattyú biztosítja a szennyvíz eltávolítását akár 2 cm átmérőjű csővezetéken is. Ez azt jelenti, hogy a SOLOLIFT2 tökéletes választás felújításkor, ahol már meglévő csőhálózatba, szennyvíz csatornába kell továbbítani a keletkező szennyvízet. Egyszerűen kialakítható egy fürdőszoba a tetőtérben, vagy egy kültéri konyha, sokkal kevesebb költségből.

Szerelők közreműködésével fejlesztve

A SOLOLIFT+ termékcsalád fejlesztéséhez dán, brit és német szerelőket kérdeztek meg. A válaszok eredménye, hogy a motort teljesen elválasztottuk a szennyvíztől. Ennek az új kialakításnak köszönhetően a szerelők nem koszolják be a kezüket sem a motor esetleges szerelése során. Az új termékcsalád öt termékből áll, így kisebb raktárkészlet is elég partnereinknek, mivel a korábbi termékcsalád hét szivattyúból állt.
Igazából nem ez a szivattyú egyetlen előnye - a  SOLOLIFT2 telepítése is egyszerűbb, gyorsabb, mint a hasonló termékeknek.

További információ





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati