Smart Pumping Station

22/04/2014

SMART Szennyvíz átemelő

MEGBÍZHATÓ és KÖLTSÉGHATÉKONY  Szennyvízszivattyúzás

 

Az OPTIMALIZÁLT GRUNDFOS termékek a szennyvíz átemelők új generációját képviselik. Ez az új termék egyesíti a kitűnő szennyvíz szivattyúkat az intelligens vezérléssel és az öntisztuló SMART aknafenékkel, amelyek az egész szennyvíz átemelő telep hatékonyságát és megbízhatóságát növelik.

 

· SMART aknafenék a szennyvizes átemelő rendszerekhez SE & SL  

· SE & SL szivattyúk

·SEG szivattyúk. Az őrlőszivattyú és az AUTOADAPT előnyei.

· DEDICATED CONTROLS. Teljes kontroll. Bárhonnan.

A szennyvízkezelő rendszerek EASY-TO-CLEAN - öntisztuló aknafenék a szennyvíz átemelő telepekhez, amely beépíthető:

· új aknába

· létező aknába az aknanyílás átalakítása nélkül

 

AZ ÚJ KIALAKÍTÁS ELŐNYEI

· Megakadályozza a szilárd anyagok lerakódását, a szagképződést és a zsírgallér kialakulását az aknában.

· A fenék geometriája lehetővé teszi a szennyvíz maradéktalan elvezetését.

· Ellenáll a korróziónak.

· Egyszerű a szállítása, a telepítése és a helyszíni összeszerelése.

· Illeszthető a különféle aknák méreteihez és formáihoz.

· A két szivattyú közötti tengelytávolság szerint többféle kivitel is rendelhető.

· Az üzembe helyezéshez nincs szükség speciálisan kialakított automata csőkapcsolóra, az alapkivitel is megfelelő.

 

Ez a műszaki megoldás csak a Grundfos szivattyúkkal együtt nyújt megbízható megoldást.

 

Tájékoztató (pdf)

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati