A víz mindig is a Grundfos szíve és lelke volt
Rólunk
A mi történetünk azonban nem csak egy vízszivattyúgyártó vállalatról szól. Ez az optimizmusról, a lankadatlan innovációról és a jobbításba vetett hitről szóló történet. A mi történetünk középpontjában a bolygó és a rajta élő emberek iránti tisztelet áll.
Alapja a „can-do” (képesek vagyunk rá) szellemiség
Alapítónk, Poul Due Jensen egyszer azt mondta: „a világ tele van olyan problémákkal, amelyeket jobban is meg lehetne oldani.” Ez az idézet formált minket azzá, akik vagyunk, és ahogyan viszonyulunk a világhoz. Ahol mások problémákat látnak, ott mi lehetőségeket látunk, lehetőségeket arra, hogy pozitív és tartós hatást gyakoroljunk. Változást hozni kicsiben és nagyban.
Hajtóerőnk az együttműködés
Erősen támaszkodunk stratégiai partnerségeinkre. A partnereinkkel való együttműködés kulcsfontosságú a végponttól végpontig tartó innováció irányításában, amely nemcsak a végfelhasználók számára nyújt értéket, hanem a világ vízügyi és éghajlati kihívásaira is úttörő megoldásokat kínál. Az együttműködés vezérel minket és azok a lehetőségek, amelyeket együtt tudunk életre kelteni. Mert együtt többet érhetünk el.
Optimistán nézünk a jövőbe, aminek formálásában mi is naponta részt veszünk
Az innováció mindig is a Grundfos hajtóereje volt. Úttörő szellemünk 1945-ben született meg, és mind a mai napig lendületben tart bennünket. Izgatottan várjuk, hogy folyamatosan új utakra léphessünk és új mércéket állíthassunk fel – hogy ma kitaláljuk azt, ami tegnap még lehetetlen volt, és segítsünk egy olyan jövő kialakításában, amely jobb, mint amit örököltünk.
Legfontosabb célunk
A víz mindig is a Grundfos szíve és lelke volt. Ezért törekszünk arra, hogy úttörő módon megoldásokat találjunk a világ vízügyi és éghajlati kihívásaira, és javítsuk az emberek életminőségét. Ez a cél áll minden tevékenységünk középpontjában, és ezt támogatja hat alapvető értékünk is.
A határok elmozdítása ügyfeleinkkel együttműködve
Együtt többet érünk el. Legyen szó akár a víznek a legkisebb falvakba vagy a legmagasabb felhőkarcolókba való eljuttatásáról, a víz kezeléséről és újrafelhasználásáról, otthonaink és irodáink hatékony fűtéséről vagy hűtéséről, vagy akár a megbízható vízellátás biztosításáról. A közös ambíciók arra ösztönöznek minket, hogy folyamatosan vizsgáljuk, mit tehetnénk még a páratlan megbízhatóság, a kisebb lábnyom és a nagyobb teljesítmény érdekében.
Fenntarthatóság
A Grundfosnál a fenntarthatóság minden tevékenységünk középpontjában áll, és ez alapításunk óta így van. Fenntarthatósági prioritásainkat törekvéseinken keresztül valósítjuk meg, támogatjuk munkatársainkat, csökkentjük lábnyomunkat, és lehetővé tesszük a felelős irányítási gyakorlatokat.
Termékek és szolgáltatások
Kérdése van egy adott termékkel kapcsolatban? Vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaképviseletünkkel.
Karrier
Csatlakozzon hozzánk a világ vízügyi és éghajlati kihívásainak leküzdésében, miközben karriert épít egy globális szervezetben.